Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Soundproof curtain wall T2000
 Soundproof curtain wall T2000
 Soundproof curtain wall T2000
 Soundproof curtain wall T2000
 Soundproof curtain wall T2000
    Saxi

    Soundproof curtain wall T2000

    Google-Übersetzung,

    Teanik 2000 ist die beliebteste Vorhangfassade von Saxi und wurde speziell für raue Umgebungen wie weiterführende Schulen und Sportanlagen entwickelt. Die robuste und schwere Leinwand sorgt für eine glatte und ebene Oberfläche und bietet gleichzeitig eine hohe Schalldämmung, wodurch sie sich besonders für größere Räumlichkeiten eignet. Die Vorhangfassade ist mit einem leistungsstarken Drahtmechanismus ausgestattet, der die Wand anhebt und in der Decke sammelt. Die Konstruktion ist flexibel für verschiedene Installationen und das Design der Wand macht sie widerstandsfähig gegen Durchbiegungen und Gebäudebewegungen.

    Die elektrische Installation mit einem 3-Phasen-Schneckengetriebemotor erleichtert die Bedienung und Steuerung und der Wandmotor ist mit Sicherheitsfunktionen wie Bremse und Absturzsicherung ausgestattet. Teanik 2000 erfüllt die CE-Anforderungen und ist eine zuverlässige Lösung für große Räume, die sowohl Haltbarkeit als auch Schalldämmung erfordern.

    Spezifikation
      • Produktnamn: Teanik 2000
      • Material: Armerad PVC
      • Duktyp: Mekanisk dold profil
      • Flamskydd: DIN 4102 B2, SIS 650082
      • Rivhållfastighet: 700 N vid reva
      • Draghållfastighet: 3500 N / 5 cm
      • Dukvikt: 2 kg/m² per sida
      • Totalvikt: 6 kg/m²
      • Motorenhetens vikt: 250–450 kg
      • Ljudreduktion: Fältvärde 30 dB
      • Rekommenderad storlek: 20–2000 m²
      • Elinstallation: 3-fas snäckväxelmotor (400/240 V, 50–60 Hz)
      • Säkerhetsfunktioner: Broms, snäckväxel, fallskydd
      • Wire system: 5 mm wires (dubbla wires vid motor)
      • CE-märkt: Ja
      • Garanti: 2 år (material- och monteringsfel)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT2000
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit