Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
    Saxi

    Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic

    Google-Übersetzung,

    Teanik 2000 Acoustic ist eine Weiterentwicklung der beliebten Vorhangfassade Teanik 2000, jedoch mit dem Schwerpunkt auf verbesserter Schallabsorption. Die Vorhangfassade soll Flatterechos und Nachhallzeiten reduzieren und eignet sich daher besonders für laute Umgebungen wie Schulsporthallen, Sportanlagen und Konzertsäle. Die Wand ist mit einer mit Spanplatten überzogenen Leinwandseite ausgestattet, die den Schall wirksam dämpft und gleichzeitig ein hohes Maß an Haltbarkeit und Stabilität gewährleistet. Die Konstruktion ist auf die Bewältigung großer Flächen ausgelegt und wird an die spezifischen Anforderungen des Kunden angepasst.

    Es ist mit einem robusten Drahtmechanismus ausgestattet, der die Vorhangfassade leicht anhebt und in der Decke einsammelt. Die Elektroinstallation erfolgt mit einem 3-Phasen-Schneckengetriebemotor, die Sicherheit wird durch Bremsen und Absturzsicherung gewährleistet. Diese Wand ist eine perfekte Lösung für Räume, in denen sowohl Akustik als auch Funktionalität im Vordergrund stehen.

    Spezifikation
      • Produktnamn: Teanik 2000 Acoustic
      • Material: Armerad PP med flisbeklädd yta
      • Duktyp: Mekanisk dold profil
      • Flamskydd: EN13823 / C-s2-d0
      • Rivhållfastighet: 700 N vid reva
      • Draghållfastighet: 3500 N / 5 cm
      • Dukvikt: 2 kg/m² per sida
      • Totalvikt: 6 kg/m²
      • Motorenhetens vikt: 250–450 kg
      • Ljudreduktion: Fältvärde 30 dB
      • Ljudabsorption: Ja
      • Rekommenderad storlek: 20–2000 m²
      • Elinstallation: 3-fas snäckväxelmotor (400/240 V, 50–60 Hz)
      • Säkerhetsfunktioner: Broms, snäckväxel, fallskydd
      • Wire system: 5 mm wires (dubbla wires vid motor)
      • CE-märkt: Ja
      • Garanti: 2 år (material- och monteringsfel), 10 år vid tecknat serviceavtal

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT2000-Acoustic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit