Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
    Saxi

    Curtain wall divider T500

    Google-Übersetzung,

    Teanik 500 ist eine leichte und flexible einseitige Vorhangfassade, die für Umgebungen entwickelt wurde, in denen Schallschutz nicht im Vordergrund steht, aber dennoch eine Raumtrennung benötigt wird. Sie zeichnet sich durch geringe Einbaumaße und hohe Reißfestigkeit aus, was ihr auch in stark beanspruchten Bereichen eine lange Lebensdauer verleiht. Dank ihrer einfachen Konstruktion ist die Wand ideal für Räume, in denen Flexibilität und Funktionalität wichtig sind, wie beispielsweise Sporthallen und ähnliche Räumlichkeiten.

    Die Vorhangfassade wird motorisch angetrieben und lässt sich einfach anheben und in der Decke verstauen. Die Konstruktion wird an die Kundenwünsche angepasst und in Absprache mit dem Kunden vor Ort montiert. Trotz ihrer Leichtbauweise ist Teanik 500 mit einem sicheren Motorantrieb ausgestattet, der den geltenden Sicherheitsbestimmungen entspricht und CE-gekennzeichnet ist.

    Spezifikation
    • Product name: Teanik 500

      Material: Reinforced PVC

      Fabric type: Fully welded joints

      Flame protection: DIN 4102 B2, SIS 650082

      Tear resistance: 300 N at tear

      Tensile strength: 3000 N / 5 cm

      Fabric weight: 0.75 kg/m² per side

      Total weight: 1.2 kg/m²

      Motor unit weight: 100–250 kg

      Sound traps: No

      Recommended size: 20–2000 m²

      Electrical installation: 3-phase worm gear motor (380/220 V, 50 Hz)

      Safety features: Brake, worm gear, fall protection

      CE marked: Yes

      Warranty: 2 years (material and assembly defects)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT500
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit