Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
    Saxi

    Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic

    Google-Übersetzung,

    Teanik 500 Acoustic ist eine speziell angepasste Vorhangfassade, die für die Schallabsorption in lauten Umgebungen wie Sporthallen oder anderen großen Räumen mit starkem Flatterecho oder langer Nachhallzeit entwickelt wurde. Die Vorhangfassade basiert auf der gleichen Konstruktion wie Teanik 500, ist jedoch mit integrierten Akustikpaneelen ausgestattet, die den Schall effektiv absorbieren. Dieses Modell eignet sich ideal zur Verbesserung der Akustik und zur Reduzierung störender Geräuschpegel in Umgebungen, in denen solche Probleme sonst häufig auftreten.

    Die Wand wird motorbetrieben und ist für die einfache Deckenmontage konzipiert. Die Konstruktion wird an die Kundenbedürfnisse angepasst und von autorisierten Saxi-Installateuren montiert. Sie ist CE-gekennzeichnet und entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen.

    Spezifikation
    • Product name: Teanik 500 Acoustic

      Material: Reinforced PVC

      Fabric type: Fully welded joints

      Flame protection: DIN 4102 B2, SIS 650082

      Tear resistance: 300 N at tear

      Tensile strength: 3000 N / 5 cm

      Fabric weight: 0.75 kg/m² per side

      Total weight: 1.2 kg/m²

      Motor unit weight: 100–250 kg

      Sound traps: No

      Recommended size: 20–2000 m²

      Sound reduction: According to specification

      Electrical installation: 3-phase worm gear motor (380/220 V, 50 Hz)

      Safety features: Brake, worm gear, fall protection

      CE marked: Yes

      Warranty: 2 years (material and assembly defects)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT500-Acoustic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit