Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
    Saxi

    Curtain wall divider with net T500 Net

    Google-Übersetzung,

    Teanik 500 Net ist eine praktische und flexible Vorhangwand, die sich besonders für den Einsatz in Turn- und Sporthallen eignet. Der untere Teil der Wand besteht aus einem blickdichten PVC-Gewebe, der obere Teil aus einem Ballnetz. Dadurch ist sie ideal für große Fußballhallen und andere Sportanlagen. Sie lässt sich bogenförmig an der Decke aufspannen und bietet so eine flexible und platzsparende Lösung. Die leichte Konstruktion und die geringen Montageabmessungen tragen zu ihrer Vielseitigkeit in verschiedenen Sportumgebungen bei.

    Die Wand ist motorbetrieben und mit einem System ausgestattet, das sie zum einfachen Verstauen an der Decke anhebt. Die Konstruktion ist flexibel und kann an die Kundenwünsche angepasst werden. Darüber hinaus ist Teanik 500 Net CE-gekennzeichnet und entspricht allen geltenden Sicherheitsbestimmungen.

    Spezifikation
    • Product name: Teanik 500 Net

      Material: Reinforced PVC (lower part), knotted nylon net (upper part)

      Fabric type: Fully welded joints

      Flame protection: DIN 4102 B2, SIS 650082

      Tear resistance: 300 N when torn

      Tensile strength: 3000 N / 5 cm

      Fabric weight: 0.7 kg/m² per side

      Total weight: 0.75 kg/m²

      Motor unit weight: 100–250 kg

      Sound traps: No

      Recommended size: 20–2000 m²

      Accumulation: In ceiling (arch shape possible)

      Electrical installation: 3-phase worm gear motor (380/220 V, 50 Hz)

      Safety features: Brake, worm gear, fall protection

      CE marked: Yes

      Warranty: 2 years (material and assembly defects)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT500-Net
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit