Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soundproof curtain wall T8000
Soundproof curtain wall T8000
Soundproof curtain wall T8000
Soundproof curtain wall T8000
Soundproof curtain wall T8000
    Saxi

    Soundproof curtain wall T8000

    Google-Übersetzung,

    Teanik 8000 ist eine speziell entwickelte Vorhangfassade von Saxi, die den hohen Anforderungen an die Schalldämmung in Umgebungen wie Konferenzsälen und Hörsälen gerecht wird. Die schwere Leinwand, die etwa viermal schwerer ist als Teanik 2000, trägt zu einer sehr effektiven Schalldämmung und einer starken Wandkonstruktion bei. Das robuste Design der Wand macht sie ideal für große Räume, in denen die akustischen Bedingungen sorgfältig kontrolliert werden müssen.

    Die Wandaufhängung erfolgt über einen Seilmechanismus, der unempfindlich gegenüber Gebäudebewegungen und Durchbiegungen ist und so eine sichere und zuverlässige Lagerung in der Decke ermöglicht. Die Elektroinstallation erfolgt über einen 3-Phasen-Schneckengetriebemotor, der Betrieb erfolgt über eine Schlüsselsteuerung. Die Vorhangfassade ist mit Sicherheitsfunktionen wie Bremse, Schneckengetriebe und Absturzsicherung ausgestattet und erfüllt die CE-Sicherheitsanforderungen.

    Spezifikation
      • Produktnamn: Teanik 8000
      • Material: Armerad PVC
      • Duktyp: Mekanisk dold profil
      • Flamskydd: DIN 4102 B2, SIS 650082
      • Rivhållfastighet: 700 N vid reva
      • Draghållfastighet: 3500 N / 5 cm
      • Dukvikt: 8 kg/m² per sida
      • Totalvikt: 20–24 kg/m²
      • Motorenhetens vikt: 350–450 kg
      • Ljudreduktion: Fältvärde 35–40 dB
      • Rekommenderad storlek: 20–250 m²
      • Elinstallation: 3-fas snäckväxelmotor (400/240 V, 50–60 Hz)
      • Säkerhetsfunktioner: Broms, snäckväxel, fallskydd
      • Wire system: 5 mm wires (dubbla wires vid motor)
      • CE-märkt: Ja
      • Garanti: 2 år (material- och monteringsfel)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT8000
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit