Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías AC-150
Saxun

Celosías AC-150

Google-Übersetzung,

Sonnenschutzgitter „Saxun“ Modell AC-150 Mobil.

Spezifikation
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercelosia-AC-150
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)28
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit