Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías AP-75
Saxun

Celosías AP-75

Google-Übersetzung,

Sonnenschutzgitter „Saxun“ Modell AP-75 fahrbar.

Spezifikation
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75, size 74.50 x 15 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support,allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercelosia-AP-75
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)15
  • Tiefe (mm)74.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit