Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Louver O-300 Mobile
Saxun

Louver O-300 Mobile

Google-Übersetzung,

Sonnenschutzgitter „Saxun“ Modell O-300 fahrbar.

Spezifikation
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-300, size 300 x 40 mm with oval section, consis-ting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy,finished at the ends with a mobile aluminium end cap set with steel pivot axle and anti-friction cap that allows the slat to be turned via machine operation carried out on an extruded aluminium structural frame measuring 65x65 mm or 100x40mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium splint and cap transmission screw in each slat. Motorised action by means of a mechanical motor and RTS transmitter and receiver.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercelosia-O-300
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)40
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
Ähnliche Produkte

4.8 von 5 Sternen 4.8 (10)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (8)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (10)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (6)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit