Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías R-180
Saxun

Celosías R-180

3.8 von 5 Sternen3.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Sonnenschutzgitter „Saxun“ Modell R-180 feststehend.

Spezifikation
  • Suministro de sistema de lamas jas saxun modelo R-180 de 180 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de extrusión de aluminio modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base R unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil Saxun de extrusión de aluminio guiado de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercelosia-r-180
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)30
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
Ähnliche Produkte

4.3 von 5 Sternen 4.3 (8)
4.8 von 5 Sternen 4.8 (5)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (6)
4.8 von 5 Sternen 4.8 (10)