Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías R4-300
Celosías R4-300
Celosías R4-300
Celosías R4-300
    Saxun

    Celosías R4-300

    Google-Übersetzung,

    Sonnenschutzlamelle Modell „Saxun“ R4-300

    Spezifikation
    • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-300 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 300 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruido atornillada en los extremos de la lama.

      Uso residencial / industrial / edificios público

      Lacados carta Ral con la garantía del sello Qualideco. Anodizado

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercelosias-R4-300
    • ProduktfamilieLouvers
    • ProduktgruppeSun protection louver
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit