Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
    Saxun

    Aneas 80x80

    Google-Übersetzung,

    Palilleria Markise Aneas 80x80

    Spezifikation
    • This is a classic system that is ideal for installation on small terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical or horizontal surfaces.

      Aneas is the ideal solution for all types of restaurants and businesses who are looking to create their own high performance personality, due to the various installation options that are available, along with the fact that the product is entirely manufactured from the highest quality aluminium.

      Compact size of 80x80 specially indicated for distinguished spaces. Able to cover large areas. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraneas-80x80
    • ProduktfamilieShading Systems
    • ProduktgruppeAwning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit