Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6

    Google-Übersetzung,

    SCG Wandakustik Cylence Zandera Standard 300x600-0.6

    Blick auf Umweltfreundlichkeit und Verbesserung der Lebensqualität : Well Being

    Attribut : Gesundheit oder Hygiene

    Message Communication für Umweltfreundlichkeit : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduziert Raumresonanzen um bis zu 75 % mit einem Schallabsorptionsgrad von 0,75, wodurch der Klang echofrei wird. und klarer gehört

    Startdatum: 18.01.2021

    Ablaufdatum : 18.01.2024

    Spezifikation
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_300x600_0-6
        • ProduktfamilieWall
        • ProduktgruppeWall Acoustics
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2021-01-16
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)25
        • Breite (mm)300
        • Tiefe (mm)600
        Verwandt
        • HauptmaterialGlaswolle
        • Entwickelt inThailand
        • Hergestellt inThailand
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Asien
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit