Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Spline A Acoustical Panels

Waveform® Spline A Acoustical Panels

Google-Übersetzung,

Wellenform ® Spline A

Das Waveform ® Spline A Panel repräsentiert die Entwicklung der architektonischen Akustik hin zu quantifizierbaren, organischen Formen. Die mit der leistungsstarken Formoptimierungssoftware von RPG entwickelten Panels haben ein attraktives, mehrfach gekrümmtes Erscheinungsbild und sind so konzipiert, dass sie dem Publikum frühzeitig diffuse Reflexionen vermitteln, die Verständlichkeit verbessern und die musikalische Klarheit und Intimität steigern. Dieses Panel mit aluminiumbeschichtetem Wabenkern ist einer der leistungsstärksten eindimensionalen Schalldiffusoren, die heute erhältlich sind. Das asymmetrische Waveform ® Spline A Panel kann angeordnet werden, um Periodizitätseffekte zu reduzieren, und an Wänden oder Decken installiert werden.


Spezifikation
  • Finish : The Waveform® Spline A Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be painted in custom colors or veneered with natural wood veneers, no laminates.

    Product Material Composition : Aluminum-skinned honeycomb core.

    Product Acoustic Function : Diffusion

    Product Core Fire Rating : Non-Combustible

    Weight PSF : 2.00

    Installation : Overhead mounting of the Waveform® Spline A Panel is achieved by suspending units from embedded eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a separate “cloud” or tied together with brackets along the long or short edge to create a canopy.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwaveform-spline-a
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit