Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray

    KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray

    Google-Übersetzung,

    Vorgefertigte Gefälleduschwannen passend für KERDI-LINE Linienablauf

    Schluter ® -KERDI-SHOWER-LT/-LTS sind vorgefertigte geneigte Duschwannen mit integrierter KERDI-Abdichtung.

    • Wasserdicht und bereit zum Fliesen
    • Mit integrierter KERDI Imprägnierung
    • Verhindert Schimmel- und Mehltauwachstum
    • Reduziert Gewicht und Installationszeit
    • Aus leichtem, expandiertem Polystyrol
    • Der Boden kann in einer Ebene zu KERDI-LINE geneigt werden, was den Einsatz großformatiger Fliesen ermöglicht und interessante Gestaltungsmöglichkeiten schafft
    • Konzipiert für die Verwendung mit dem KERDI-LINE Linienablauf (separat erhältlich)
    • Erhältlich in zehn Konfigurationen mit Mitten- und Umfangsablaufplatzierungen mit reduzierten Umfangshöhen, was den Bau von Duschen ohne Bordstein vereinfacht
    Spezifikation
    • Function:

      Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS are prefabricated expanded polystyrene sloped trays with integrated KERDI waterproofing specifically designed to accept the KERDI-LINE linear drain. The trays are available in 39" x 39" (100 cm x 100 cm), 55" x 55" (140 cm x 140 cm), 48” x 48” (122 cm x 122 cm), 36” x 72” (91 cm x 183 cm), 38” x 76” (97 cm x 193 cm) and 36” x 55” (91 cm x 140 cm) sizes. The KERDI-SHOWER-LT/-LTS are available with center (-LT) and perimeter (-LTS) drain placements in ten configurations with reduced perimeter heights to aide in the installation of curbless showers.

      Installation:

      1. Any leveling of the floor must be done prior to the installation of the shower tray. If necessary, cut the tray to size prior to application. The shower base can also be extended beyond the tray using dry-pack mortar, which is in turn covered with the KERDI membrane.

      2. Cut the flat end of the KERDI-SHOWER-LT/-LTS tray to fit around the channel support. Apply Schluter SET™, Schluter ALL-SET™, Schluter FAST-SET™, or unmodified thin-set mortar to the substrate using a 1/4" x 3/8" (6 mm x 10 mm) square- or U-notched trowel. Slide the KERDI-SHOWER-LT/-LTS under the edge of the channel body flush with the surface of the channel support, making certain to solidly embed the tray in the mortar. Check the underside of the tray to ensure that full coverage is achieved.

      Note: When KERDI-LINE is placed at an intermediate location (e.g., center of shower), it is recommended that the KERDI SHOWER-LT tray be cut by equal amounts from the ends to ensure a consistent height of the first course of tile. When KERDI-LINE is placed adjacent to a wall, cut the KERDI-SHOWER-LTS tray from the thicker end to ensure a flush transition at the drain.

      Keywords: Shower tray, shower pan, shower base, prefabricated. waterproof

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkerdi_shower-l-ls
    • ProduktfamilieShower System
    • ProduktgruppePrefabricated Substrates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 15
    • OmniClassTitelShower Enclosure Bases
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING