Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHELF-N Shower Shelf
SHELF-N Shower Shelf
SHELF-N Shower Shelf

    SHELF-N Shower Shelf

    Google-Übersetzung,

    Das Schluter ® -SHELF-N ist ein rechteckiges Regal, das in vorgefertigte Nischen von Schluter ® -KERDI-BOARD-SN/-SNLT passt.

    • Erhältlich in den Designs: FLORAL, CURVE, PURE, WAVE und SQUARE
    • Alle Designs sind in 9 strukturierten, farbbeschichteten Aluminiumoberflächen der TRENDLINE sowie in gebürstetem Edelstahl erhältlich
    • Einfache Installation zusammen mit der Fliese
    • Passende Ablaufroste erhältlich
    Spezifikation
    • Function:

      Schluter®-SHELF-N is a wall storage system available in brushed stainless steel or aluminum in a range of textured color-coated finishes including stone grey, pewter, cream, ivory, greige, bronze, dark anthracite, matte black, and matte white. The shelves are 5/32″ (4 mm) -thick and feature designs coordinating with the KERDI-DRAIN and KERDI-LINE drain grates. They can be used in showers and other tiled wall applications (e.g., kitchens and baths). SHELF-N is a rectangular shelf that fits the prefabricated Schluter®-KERDI-BOARD-SN/-SNLT shower niches. It is installed in conjunction with the tile.

      Maintenance: 

      Schluter®-SHELF-N requires no special maintenance or care and is resistant to mold and fungi. Clean shelves periodically using neutral cleaning agents. Avoid the use of strong acids (e.g., hydrochloric, hydrofluoric) and bases/alkaline cleaners (e.g., bleach, ammonia, chlorides). Do not use abrasive cleaning agents and tools. Even stainless steel requires periodic cleaning, which will maintain a neat appearance and reduce the risk of corrosion. Stainless steel surfaces develop a sheen when treated with a chrome-polishing agent.

      Installation:

      1. Install the tile up to the joint where the SHELF-N will be placed.

      2. Place the SHELF-N on the tiles with the rounded edges facing the inside of the niche.

      3. After the grout has set, seal the joint between the SHELF-N and the wall tile on the top and bottom surfaces with sealant that is suitable for the application (e.g., silicone.)

      4. Allow the sealant to cure prior to using the SHELF-N.

      Keywords: shower shelf, shower shelving, shelf for shower

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschluter-shelf-n-shower-shelf
    • ProduktfamilieShower System
    • ProduktgruppeSHELF
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom shelves
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit