Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
    CBGS-0 Nur für Export und Sonderanwendungen!
    Spezifikation
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBGS-0
    • ProduktfamilieMV Switchgear
    • ProduktgruppeCBGS-0
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-05
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
    • Klassifizierung26 13 00
    • Format2014TitelMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClassNummer23-35 31 31 11
    • OmniClassTitelDistribution Switchgear
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit