Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Okken - Niederspannungsschaltanlagen zum Verteilen von Energie (PCC) und zum Schalten von Motoren (MCC) bis 7.300 A

Okken - Niederspannungsschaltanlagen zum Verteilen von Energie (PCC) und zum Schalten von Motoren (MCC) bis 7.300 A

4.1 von 5 Sternen4.1(24 Bewertungen)
Verteiler und Motorabgänge in Festeinbau, ausfahrbar, abnehmbar und in Einschubtechnik, Einbau von Frequenzumrichtern, Blindleistungskompensation und Filtergeräte, hohe Integrationsdichte der Einspeisungen Schaltanlage typgeprüft nach IEC 61439-1&2 Leistung: Hauptsammelschiene In = bis 7300 A Hauptsammelschiene Isc = bis 150 kA Nennspannung = 690 V Vorteile: Die flexibelste Schaltanlage auf dem Markt mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten Qualität und Leistung einer geprüften Schaltanlage, hergestellt von Schneider Electric oder einem unserer qualifizierten lizensierten Partner in Ihrer Region Verschiedene Abgänge (Energieverteilung / Motorsteuerung, Funktionseinheiten in Festeinbau/ausfahrbar/in Einschubtechnik) Maximale Erweiterbarkeit unter Spannung Kompakte Schaltanlage / reduzierte Abmessungen Wartung und Betrieb optimiert: gleiche Teile, Ergonomie, Bediener- und Betriebssicherheit Anwendungen: Große Industrieanlagen Anlagen für wichtige Prozesse (hohe Störlichtbogenfestigkeit, aggressive Umgebungen, ...) Große Infrastruktur- und Dienstleistungsstandorte Marineanwendungen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOkken
  • ProduktfamiliePanelboards & Switchboards
  • ProduktgruppeLow Voltage Switchboard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-04-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2350
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
  • UNSPSCCode26131801
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit