Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMS-STAGO-KG282
CMS-STAGO-KG282
CMS-STAGO-KG282
CMS-STAGO-KG282
CMS-STAGO-KG282
CMS-STAGO-KG282
    Archiviert

    CMS-STAGO-KG282

    Stago KG281 Kabelrinnensystem für den Innen- und teilweise den Außenbereich.
    Spezifikation
    • KG281 Kabelrinnensystem - Ein alter Freund, auf den man sich verlassen kann. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Walzprofilen und Kabelführungen bietet Ihnen Schneider-electric eine große Auswahl an universellem Zubehör, schraubenlosen Befestigungslösungen, modularem Zubehör und einfach zu verwendenden Formteilen für eine schnelle und effiziente Installation. Vorverzinktes Stahlblechmaterial. Systembreiten: 70 mm, 120 mm, 200 mm, 330 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm. Das System ist anpassbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser lokales Kundenzentrum.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCMS-STAGO-KG281
    • ProduktfamilieCable Trays
    • ProduktgruppePre-Galvanized Solution
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationKabelträgerarmatur
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution