Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX

    SpaceLogic KNX

    4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    SpaceLogic KNX hebt die Standard-KNX-Lösung auf die nächste Stufe.

    Es schafft einen ansprechenderen Raum. Mit SpaceLogic KNX ist es für die Nutzer komfortabler, wodurch sie den Raum mehr genießen, produktiver arbeiten und der Raum letztendlich attraktiver wird.
    SpaceLogic KNX ermöglicht ein neues Maß an Effizienz, das durch mehrdimensionale Integrationen noch gesteigert wird.
    Schließlich tragen wir zur Schaffung wirklich nachhaltiger Räume bei. Nachhaltigkeit, die über die Effizienzgewinne durch Gebäudeautomation hinausgeht und durch unsere aufrüstbaren und skalierbaren Produkte weiter ausgebaut wird.

    Spezifikation
    • SpaceLogic KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system with 2 major types of component: sensors and controllers.

      For sensors, it contains push buttons, movement detector, weather stations, etc.

      For controllers, it contains system components, actuators, etc.

      Furthermore, connectivity is added by SE on top to open up enormous possibilities via non-KNX system integration. This makes SpaceLogic KNX acting as a hybrid system.

      The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS. SpaceLogic KNX system is a decentralized system, meaning on one hand, each device is feature-rich, on the other hand, the system can continue operating properly in the event of the failure of some of its components. This is essential for a reliable system performance.

      In addition, reliable performance further extends to cybersecurity. We comply with the latest KNX IP Secure standard and fulfill the world-class SE cybersecurity criteria.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSE_KNX
    • ProduktfamilieBUILDING SYSTEMS
    • ProduktgruppeKNX
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-07
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • ETIM-CodeEC001216
    • ETIM-NameKNX module building technology
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit