Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trihal - Gießharz-Trockentransformator EcoDesign EU548

Trihal - Gießharz-Trockentransformator EcoDesign EU548

4.5 von 5 Sternen4.5(12 Bewertungen)

Dreiphasen-Verteilungstransformatoren aus Gießharz, 50 Hz, mit folgenden Eigenschaften:

Verwendung in Innenräumen / Verwendung im Freien mit entsprechendem Gehäuse

Wärmeklasse F - Temperaturanstieg 100 K

Umgebung ≤ 40°C, Höhe ≤ 1000 m

Die höhere Zertifizierung nach den Kategorien E4 C4 F1 <5pC AG3K1& ermöglicht es dem neuesten Design, unvergleichliche Leistungen zu bieten.

In Gießharz eingekapselte MS-Wicklungen

Vorimprägnierte LV-Wicklungen

Natürliches Luftkühlsystem (Typ AN)

Kern und Rahmen sind mit einer Schutzschicht überzogen

Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung: Korrosivitätsklasse C2, "mittlere" Beständigkeit (gemäß ISO 12944-2)

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrihal-eco
  • ProduktfamilieTransformers
  • ProduktgruppeTrihal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-30
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Transformatoren
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical or power regulators
  • UNSPSCCode39121009
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission spaces
  • Klassifizierung26 12 00
  • Format2014TitelMedium-Voltage Transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 15
  • OmniClassTitelElectrical Distribution Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa