Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
    SCHOTT

    KIMAX Model 6526 Single Drainline Y

    Google-Übersetzung,

    KIMAX® Säureabfall-Abflussleitungssystem

    Das nachhaltigste und wirtschaftlichste Säureabfallsystem auf dem Markt. Sehen Sie sich viele der Funktionen an, die KIMAX® zu bieten hat:

    • Typ 1, Borosilikatglas-Rohrleitung der Klasse A, erfüllt ASTM 1053-90
    • 1 1/2", 2", 3", 4", 6" Durchmessergrößen
    • 5' & 10' Rohrlängen
    • Höchste chemische Beständigkeit, auch bei wechselnder Temperatur und chemischer Durchmischung
    • Brennt nicht und gibt keine giftigen Dämpfe ab, UL-Environment Claims-Zertifizierung
    • Geringste Wärmeausdehnung, keine Dehnungsfugen/Schlaufen erforderlich
    • Unterirdische Installationen ohne Probleme
    • UL und UL-C klassifiziert als durchgehendes Brandschutzsystem (UL 1479 / ASTM 814)
    • Erfüllt ASTM E-84 und UL 723, geeignet für die Installation in lufttechnischen Räumen
    • IAPMO-gelistetes, UPC-zertifiziertes Acid Waste System, Datei # 0500

    Ein mechanisch gekoppeltes System, das die einfachste und sicherste Art ist, Säureabfälle in jeder Umgebung zu verarbeiten. Keine Spezialwerkzeuge, Epoxidharze oder Schmelzsysteme erforderlich, um Systemkomponenten zu verbinden – schneiden Sie Rohre vor Ort mit einem einfach zu bedienenden Handwerkzeug auf Länge und verbinden Sie sie problemlos mit Glas-, Polymer-, IPS-, Blei-, Stahl- oder Kunststoffrohren.

    Mit einem mechanischen Gelenk können Sie Ihr System beliebig verwenden und wiederverwenden, wenn sich Ihre Anforderungen ändern – alles, was Sie brauchen, ist eine Ratsche! KIMAX® kann mit allen Änderungen Schritt halten, die während der Lebensdauer einer Einrichtung auftreten, und gleichzeitig die Renovierungskosten auf ein Minimum reduzieren.

    Borosilikatglas wird verwendet, um die Gefäße und Behälter herzustellen, in denen die meisten Laborchemikalien gelagert werden, Petrischalen und Pipetten bestehen aus und aufgrund seiner inerten Eigenschaften werden die meisten ätzenden und viele radioaktiven Isotope gelagert, was es zur einzig echten und nachhaltigen Option für Sie macht saures Abfallsystem.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10925
    • ProduktfamilieMedical
    • ProduktgruppeLaboratory Chemical-Waste And Vent Piping
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung
    • OmniClassNummer23-31 00 00
    • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit