Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebesystem ASE 80.HI
Schiebesystem ASE 80.HI
Schiebesystem ASE 80.HI
Schiebesystem ASE 80.HI
Schiebesystem ASE 80.HI
Schiebesystem ASE 80.HI
Schiebesystem ASE 80.HI
    Schüco
    Archiviert

    Schiebesystem ASE 80.HI

    Aluminium Schiebesystem mit einer Grundbautiefe von 80 mm

    Das hochwärmegedämmte Schüco Schiebe- und Hebeschiebesystem ASE 80.HI (Thermally Highly Insulated) bietet eine elegante Designlösungen für eine nachhaltige, nutzerorientierte Architektur auf Passivhausniveau.

    • Neue Schiebegeneration auf Basis eines modularen Profil- und Beschlagsystems (ASE = Aluminium Sliding Elements)
    • Modulares Beschlagsystem kann sowohl als Hebeschiebebeschlag als auch als Schiebebeschlag eingesetzt werden
    • Doppelt-schubloser Flügel zur Reduktion des Bi-Metall-Effektes; auch in Kombination mit RC 2 realisierbar
    • Neue Design Line Beschlagsvariante mit Verriegelungsbolzen im Flügelrahmen
    Spezifikation
    • Schüco ASE 80.HI hochwärmegedämmtes, modulares Schiebe- und Hebe-Schiebe-System mit wahlweise 180 mm oder 280 mm Rahmenbautiefe mit maximaler Transparenz und größtmöglichem Lichteinfall.

      Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 RC2 (Abhängig von der Ausführungsvariante)

      Konstruktionsmerkmale:

      Blendrahmen:
      Blendrahmen aus Aluminium mit thermischer Trennung, Laufrollenprofilen aus gefalztem Edelstahl mit dachförmiger Lauffläche für besondere Laufruhe. Im Bereich der Verbundzone werden alle Verrollbereiche mit Abdeckprofilen aus Kunststoff abgedeckt. Eine Schwellenhöhe von maximal 7 mm ist durch das am Blendrahmen wahlweise extrudierte oder angeschraubte untere Innenblende als zusätzlicher Anschlagpunkt für den Fertig-Fußboden innen in Verbindung mit einer dauerelastischen Dehnungsfuge zu gewährleisten.

      Flügelprofile:
      Die Flügelprofile in geradliniger Formsprache sind in den Gewichtsvarianten 200 kg und 350 kg verfügbar. Besonders große und schwere Flügel für Hebe Schiebe Elemente sind mit speziellen Verbindern und Zusatzlaufwagen auszustatten, bis zu einem maximalen Gewicht von 500 kg. Die Beschlagskomponenten werden durch ein Abdeckprofil verdeckt, so dass auch im geöffneten Zustand das geradlinige Design bestehen bleibt. Durch den wahlweise einsetzbaren doppelt-schublosen Verbund werden die Auswirkungen des sog. Bi-Metall-Effektes minimiert und die Funktionssicherheit bei höheren Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenraum erhöht. Eine zentrale Beschlagsnut garantiert eine optimale Gewichtsverteilung des Glasgewichtes und damit einen ruhigen Lauf. Schmale Flügelprofile mit einer Ansichtsbreite ab nur 82 mm. Flügelgewichte bis zu 350 kg ermöglichen Licht durchflutete Räume mit hoher Transparenz.

      Verhakungsbereich:
      Der Verhakungsbereich mit einer Ansichtsbreite ab 94 mm. Integrierte, durchgehende Abdeckleiste an den Innenseiten der Verhakungsprofile verdeckt die Befestigungsschrauben mit einer durchgehenden Optik. Drei Dichtungsebenen im Mittelbereich für eine zuverlässige Dichtfunktion. Die zentralen Dichtungen in magnetischer Ausführung sorgen für einen zuverlässigen Dichtungsdruck auch bei erhöhten Windlasten.
      Durch die optional erhältliche schmale Verhakung mit einer Ansichtsbreite von nur 40 mm kann die Transparenz nochmals erhöht werden.

      Profilbautiefen:

      • Blendrahmen: 180 mm ein- & zweigleisig
        280 mm dreigleisig
      • Flügelrahmen: 80 mm

      Profilansichtsbreiten:

      Blendrahmen Ansichtsbreite je nach Variante
      Flügelrahmen 82 mm oder 92 mm je nach Ausführung

      Maximale Abmessungen:
      Flügelmaße (B x H): bis maximal 3500 mm x 3200 mm oder bis maximal 3200 mm x 3500 mm
      Glasstärken von 36 mm – 60 mm

      Sicherheit:
      Einbruchhemmung bis Klasse RC 2 nach DIN V ENV 1627.
      In Verbindung mit dem doppelt-schublosen Verbund der Flügelprofile ermöglicht Einbruchhemmung und gleichzeitige Minimierung des Bi-Metall-Effektes.

      Erweiterte Funktionen:
      Barrierefreie und komfortable bodengleiche Schwelle in der Beschlagsvariante Hebe-Schiebe schafft eine besonders flache Verbindung zwischen Innen- und Außenraum.

      Unterstützungsfeder verringert die Bedienkräfte für das Anheben der Fahrflügel und erhöht den Komfort. Griffdämpfer dämpft sanft das Ablassen des Fahrflügels und die Bewegung des Bediengriffes und ist besonders geeignet für die Bedienung durch schutzbedürftige Personen, wie z.B. durch Kinder.

      Absturzsicherung:
      Zusätzlich kann vor den Öffnungselementen ein spezielles in die Tragkonstruktion integriertes U Profil, mit Aufnahmenut zum Einsatz einer VSG Scheiben aus 2 x ESG-H, als Brüstungssicherung, eingesetzt werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschueco_ase_80_hi
    • ProduktfamilieSliding Systems (AS / ASS / ASE)
    • ProduktgruppeSchüco Schiebesysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-03
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit