Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebesystem ASS 77 PD.HI
Schiebesystem ASS 77 PD.HI
Schiebesystem ASS 77 PD.HI
    Schüco
    Archiviert

    Schiebesystem ASS 77 PD.HI

    4.5 von 5 Sternen4.5(17 Bewertungen)

    Aluminium Schiebesystem mit einer Grundbautiefe von 77 mm in PD.HI (Panorama Design)

    Das hochwärmegedämmte Schüco Schiebesystem ASS 77 PD.HI (Thermally Highly Insulated) erweitert mit optimierten Systemkomponenten die Planungs- und Gestaltungspalette des Schüco Panorama Design Portfolios – bestens geeignet für den gehobenen Wohn- und Objektbau mit höchsten Ansprüchen an Funktionalität und Komfort.

    • Wärmedämmung: ab Uw = 1,0 W/(m²K)
    • Flügelgewichte bis 500 kg
    • Flügelmaße (B x H): bis maximal 3.200 mm x 3.500 mm
    • verdeckt liegender Blendrahmen
    • auf einmaligen Knopfdruck schnelles, geräuschloses und komfortables Öffnen und Schließen oder optional manuell
    • nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten: 2- und 3- gleisiger Öffnungstyp, 90° Ecke und elektronischem oder manuellem Beschlag
    Spezifikation
    • Schüco ASS 77 PD.HI manual

      kombiniertes wärmegedämmtes Aluminium-GFK Schiebefenster-System mit 197 mm Rahmenbautiefe mit max. Transparenz und größtmöglichem Lichteinfall

      Konstruktionsmerkmale:

      Blendrahmen

      Blendrahmen aus Aluminium mit thermischer Trennung (Isolierstege aus PA). Der Blendrahmen ist mit herausnehmbaren Laufrollenprofilen ausgestattet. Mit passgenauen Eckverbindern können die Blendrahmenprofile auf Gehrung gefertigt werden. Eine Ausführung auf Stoß ist ebenfalls möglich. Die (End-)Montage des Blendrahmens ist sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle möglich. Die Blendrahmen sind im Schücoverbund über Schüco verfügbar. Die Halbschalen werden zuerst veredelt und anschließend verrollt. Mögliche Veredelungsarten: Eloxal und Pulverbeschichtung.

      Flügelprofile

      Die sehr schmalen Polyamid Flügelprofile werden direkt mit der Isolierglaseinheit nach Systemvorgaben verklebt und bilden danach ein statisches Element. Das Element kann wahlweise mit Flügelprofilen für zweifach und dreifach Verglasung ausgeführt werden. Hierbei muss besonders auf die Verträglichkeit des Glasrandverbundes mit den Flügelprofilen geachtet werden. Darüber hinaus ist für ein optimales Haftergebnis eine Vorreinigung mit Haftreiniger notwendig. Es sind Flügelgewichte bis 500 kg realisierbar.

      Verhakungsbereich

      Der Verhakungsbereich (Mittelpunkt) wird mit Aluminium und GFK-Profilen (Glasfaserverstärkter Kunststoff) ausgeführt. Die GFK-Profile werden im Sichtbereich mit Aluminium Deckschalen verkleidet.

      Profilbautiefen:

      • Blendrahmen                         197 mm zweigleisig
      • Flügelrahmen                            77 mm

      Profilansichtsbreiten:

      Blendrahmen: Nach Einbausituation variabel, optimale Baukörperintegration durch niedrige Blendrahmenhöhe von 90 mm bis 58 mm

      Mögliche Verarbeitung:

      • Kombination 1 (90/90): Blendrahmen vertikal 90 mm, horizontal 90 mm, Verarbeitung auf Gehrung (alternativ auf Stoß)
      • Kombination 2 (58/90): Blendrahmen vertikal 58 mm, horizontal 90 mm, Verarbeitung auf Stoß

      Flügelrahmen:

      Komplett verdeckt liegend, bündig in die Rahmenkonstruktion integriert.Ansicht im Mittelschnitt ab 30 mm im Verhakungsbereich. 

      Energie:                                   Wärmedämmung: ab Uw = 0,96 W/(m²K)

                                                    

      Max. Abmessungen:                 Flügelmaße (B x H): bis maximal 3.200 mm x 3.500 mm           

      Flügelprofilvariante 1:               Für Glasstärken bis von 26 mm - 40 mm

      Flügelprofilvariante 2:               Für Glasstärken bis von 46 mm - 50 mm

      Automation:                             Vollständig manuelle Bedienung, keine elektrischen Anschlüsse notwendig.

      Vollintegrierte Schließ- und Verriegelungstechnologie mit kleinem Sichtfeld als Verriegelungsanzeige (rot - geschlossen / grün - offen). Die Rastfunktion des Schiebers verhindert ungewolltes Aussperren.

      Sicherheit:  

      Einbruchhemmung bis Klasse RC 2 nach DIN V ENV 1627 (auf Anfrage). Manueller Verschluss mit 2 Verriegelungspunkten, optional 4-Punktverriegelung für erhöhte Sicherheit

      Erweiterte Funktionen:            

      Innovatives Laufleistensystem einfach herausnehmbar. Laufrollenwartung- und Austausch ohne Ausbau des Fahrflügels. Das Handgriffsortiment aus dem Schüco Haustürenprogramm ermöglicht sicheres schließen und anhalten des Fahrflügels per Handgriff außerhalb der Klemmzone. Freie Handgriffauswahl aus dem Schüco Haustürenprogramm, bei einem Stützabstand 350mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchueco_ASS_77_PD_HI
    • ProduktfamilieSliding Systems (AS / ASS / ASE)
    • ProduktgruppeSchüco Schiebesysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-08-25
    • Editionsnummer6
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit