Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fassade Facid 65
Fassade Facid 65
Fassade Facid 65
Fassade Facid 65
Fassade Facid 65
Fassade Facid 65
    Schüco
    Archiviert

    Fassade Facid 65

    Multifunktionale Textilfassade mit einer Basistiefe von 65 mm 

    Ob als vorgehängte hinterlüftete Fassade, als zusätzliche dekorative Ebene oder als Kombinationsfassade – das hochflexible System eröffnet ein großes Gestaltungsspektrum des Gewebes durch digitale Bedruckbarkeit, großer Farbvielfalt und dreidimensionaler Formbarkeit. 

    • Transluzente und transparente Oberflächenmaterialien ermöglichen variantenreiche Beleuchtungsszenarien
    • Anpassung der Textilfassade: Bei veränderten Design- oder Kommunikationswünschen ist ein einfacher und schneller Tausch des Gewebes im laufenden Gebäudebetrieb ohne Wechsel der Profiltechnik möglich 
    •  basierend auf einem patentierten, seit Jahren im weltweiten Einsatz erprobten Spannsystem: höchste Funktionalität und Lebensdauer 
    • ermöglicht optimale, einfache Werksplanung durch innovative Komponenten: rationell durch Vorfertigung und schnelle Montage ohne teure Spezialwerkzeuge oder Maschinen
    Spezifikation
    • Systembeschreibung FACID 65 als vorgehangene hinterlüftete Fassade

      Bei dem System handelt es sich um eine Gewebefassade, bei der das Gewebe umlaufend mit Aluminiumprofilen verspannt wird.

      Das System besteht grundsätzlich aus stranggepressten Aluminiumgrundprofilen in denen dann ein von der Schüco International KG zugelassenes Fassadengewebe, mit patentiertem Aluminiumtuchhalter zur Befestigung, eingebracht wird. Bei der Verwendung von PTFE beschichteten Glasfasergeweben wird ein patentierter, beschichteter Aluminiumtuchhalter eingesetzt. Die Spannkanäle in den Grundprofilen werden mit Abdeckprofilen verschlossen. Die Grundprofile werden auf einer Unterkonstruktionen befestigt, die wiederum an der Gebäudeaußenwand montiert ist. Die Unterkonstruktionen muss nach projektspezifischer, bauseitiger Statik z.B. aus Aluminium, Edelstahl oder verzinktem Stahl hergestellt sein. Die Bautiefe der Unterkonstruktion ist variabel und richtet sich nach der erforderlichen Stärke der Wärmedämmung.

      Die wasserführende Ebene bildet eine diffusionsoffene, schlagregendichte und UV stabile Unterspannbahn, die vollflächig auf die Wärmedämmung und auf die Unterkonstruktion aufgebracht wird. Vorgaben für die Anbringung der Unterkonstruktionen, der Wärmedämmung und der schlagregendichten Unterspannbahn sind von den jeweiligen Herstellern zu beziehen.

      Das Verlegen der Profile kann horizontal, vertikal und auch diagonal auf der Fassade erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass sich die Aluminiumprofile ausreichend ausdehnen können. Das System kann mit einem Flächengewicht von mind. 400 g/m² maximal belastet werden. Grundsätzlich dürfen nur von der Schüco International KG getestete und für das System freigegebene Gewebe eingesetzt werden.

      Gewebekonfektion

      Die beim System eingesetzten Gewebe können entweder in der Werkstatt oder auf der Baustelle konfektioniert werden. Um ein einheitliches Bild der Gewebefassade zu gewährleisten ist es notwendig, dass die Gewebe an einer Fassadenseite alle aus einer Produktionscharge des Gewebeherstellers stammen. Weiterhin ist beim Verlegen der Gewebefassade darauf zu achten, dass die Gewebe immer in gleicher Richtung montiert werden, d.h. die Abrollrichtung oder auch Kettrichtung des Gewebes muss immer gleich ausgerichtet sein.

      Montage der FACID Grundprofile

      Die FACID Grundprofile sind nach Vorgabe der maßgebenden Statik auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Gleit- und Festpunkte sind nach Statik zu berücksichtigen. Der AN hat weiterhin die in der Fassadentechnik üblichen Dehnungsfugen mit einzuplanen, um der thermischen Ausdehnung der Profile Rechnung zu tragen. Um den Übergang zwischen den einzelnen Aluminiumprofilen im Bereich des Gewebes zu gewährleisten müssen Verbindungsstifte aus Edelstahl eingesetzt werden. Die Profilanschlüsse müssen mit einem maximal Abstand von 10 mm zwischen den Gewebeumlenkkanten der FACID Profile ausgeführt werden.

      Montage der Abdeckprofile

      Alle Abdeckprofile sind mit selbstschneidenden V2A-Edelstahlschrauben in den Grundprofilen, mit einem Schraubenabstand von maximal 1500 mm, zu sichern. Die Schraubenköpfe müssen im Farbton der Abdeckprofile lackiert werden.

      Beurteilung der Gewebespannung

      Nachdem ein Gewebe umlaufend gespannt worden ist, muss die Gewebefläche faltenfrei sein.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschueco_facid_65
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeSchüco Fassaden und Lichtdachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC-beschichtetes Polyester
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems