Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fassade Parametric System
Fassade Parametric System
Fassade Parametric System
Fassade Parametric System
Fassade Parametric System
Fassade Parametric System
    Schüco
    Archiviert

    Fassade Parametric System

    Aluminium Fassaden-System in Parametric für individuelle, dreidimensionale Fassadengeometrien

    Das hochwärmegedämmte Schüco Parametric System ist die konsequente Weiterentwicklung der Schüco Systemfassaden hin zu geometrisch frei gestaltbaren dreidimensionalen Gebäudehüllen basierend auf parametrischen Entwurfsmethoden. 

    • U⒡-Werten bis zu 0,4 W/(m²K) sind möglich
    • Rastermaße (B x H): maximal 1500 mm x 4000 mm
    • Geschlossene Software-Kette unterstützt jeden Entwurfs-, Planungs- und Fertigungsschritt 
    • Flächenelemente transparent oder opak zur Verschattung, optional mit zusätzlichen Funktionen wie z. B. Lichtlenkung und solarer Energiegewinnung 

    Hinweis: Hier sind die Installer Dateien für Revit© (plug-in) und für Rhinoceros© / Grasshopper© (plug-in); Die Installation ist nur auf Windows-Betriebssystemen möglich, Modelle, die mit dem Grasshopper plug-in erstellt wurden, können zum Revit plug-in exportiert werden für die weitere Bearbeitung des Designs.

    Spezifikation
    • Technische Informationen
      • Uf-Wert Rahmen   ≥ 0,41 W/(m²·K)
      • Glas-/Paneelstärke max.   60 mm
      • Gewicht max.   500 kg
      • Oberflächen   Pulver, Eloxal, Lack
      • Luftdurchlässigkeit   AE
      • Schlagregendichtheit   RE 1200
      • Stoßfestigkeit   I5/E5
      • Absturzsichernd   Ja
      • Gesamtbreite Element   1500 mm
      • Gesamthöhe Element   4000 mm
      • Elementgewicht max.   500 kg
      • Ansichtsbreite Innen   72,5 mm
      • Glas-/Paneelstärke min.   28 mm
      • Glas/Paneelstärke min.-max.   28...60 mm
      • Breite max.   1500 mm
      • Höhe max.   4000 mm
      • Einbauwinkel   90°
      • Lüftung integriert   Nein
      • Entwässerung   Ja
      • Entwässerungsebenen   1
      • Windlastwiderstand   2,0/3,0 [kN/m²]
      • CE-Kennzeichnung   Nein
      • Recyclefähig   Ja
      • Normen   EN ISO 10077, DIN EN 13830
      • AAMA zertifiziert   Ja
      • Europäische Technische Bewertung   Nein
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchueco_Parametric_System
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeSchüco Fassaden und Lichtdachsysteme
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2015-06-17
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems