Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fassade USC 65 F
Fassade USC 65 F
Fassade USC 65 F
Fassade USC 65 F
Fassade USC 65 F
    Schüco
    Archiviert

    Fassade USC 65 F

    Aluminium Element-Fassade mit einer Ansichtsbreite von 65 mm in F (Frame)

    Das wärmegedämmte Schüco Fassadensystem USC 65 F (Unitized System Construction Frame) bietet als Elementfassade mit Rahmenoptik maximale gestalterische Flexibilität bei der Realisierung großformatiger, architektonisch ansprechende Fassadenkonstruktionen.

      • Für den Einsatz von Öffnungselementen in die Elementfassade steht ein breites Spektrum an Schüco Fenstern AWS bis hin zur super isolierten Serie Schüco AWS 114 SG.SI zur Wahl.
      • Verschiedene Isoliersteglängen mit Uf-Werten von 1,4 W/(m²K) bis 2,9 W/(m²K) für variable Anpassung an unterschiedliche Wärmedämmanforderungen
      • Große Elementabmessungen und Elementgewichte bis 500 kg möglich
      • Hohe Dichtigkeit durch: Überlappendes Dichtungsprinzip bei Kopplungs- und Satteldichtung; 3-Kammer-Prinzip
      • Einbruchhemmung bis RC 2 im System geprüft
      Spezifikation
      • Schüco USC 65 wärmegedämmtes selbsttragendes Aluminium-Elementfassadensystem

        als Elementfassade für mehrgeschossige Fassaden mit äußerem Glashalterahmen oder alternativ mit 2-seitiger SG-Verklebung und 2-seitigem Halterahmen zur horizontalen oder vertikalen Betonung der Fassade, raumseitiges Tragwerk mit 65 mm Ansichtsbreite (Elementstöße und Sprossen),

        Konstruktionsmerkmale (Fassadentragwerk):

        Das Tragwerk der Fassaden-Konstruktion besteht aus rechteckigen Mehrkammer-Hohlprofilen in Elementbauweise, mittels Eckverbindern mit SCHÜCO-Spritz- und Klebetechnik auf Gehrung gefertigt, wahlweise mit Sprossen, eingesetzt mittels T-Verbindern und Dichtstücken mit integrierten Abdichtungskanälen für die Abdichtung der H-Fugen. Die tragenden Profile, Bautiefe 125 mm oder 150 mm, werden raumseitig angeordnet und weisen umlaufend eine innere und äußere Ansichtsbreite bis 65 mm auf. Alle Profilkanten sind gerundet.

        Baugrößen max. 2700 x 3600 mm, Elementgewicht bis 500 kg.

        Kopplung der Elemente:

        Die horizontale Elementkopplung erfolgt mittels Kopplungsdichtungen aus EPDM, die in die Dichtungsaufnahmenuten der Rahmenprofile einzusetzen sind. Die vertikale Elementkopplung erfolgt über die Befestigungslaschen, die Bestandteil der Elementaufhängungen sind, sowie über horizontalen Dichtungen. Die Kopplungsstöße der Dichtungen sind überlappend auszuführen, die vertikalen Kopplungsdichtungen überlappen die horizontalen Dichtungen (Satteldichtung und horizontale Kopplungsdichtung). Unten waagerecht ist außen eine durchlaufende Satteldichtung bei der Montage der Elemente anzuordnen und einzudichten. Dreiseitig umlaufend erhalten die Elemente außen eine toleranzausgleichende EPDM-Vorkammerdichtung, verarbeitet als dreiseitiger Dichtungsrahmen oder als Meterware mit Dichtungsecken. Diese Dichtung ist in die Außenschale des umlaufenden Rahmenprofils einzuziehen. Die Fixierung der äußeren Glasleiste erfolgt über eine Verschraubung oder alternativ über eine abschnittsweise PE-Schnur. Die inneren Rahmenprofile sowie die umlaufende äußere Glasleisten erhalten eine Farbbeschichtung wie im Abschnitt Oberflächenbehandlung näher beschrieben. Die horizontale Stoßfuge, (= vertikales Maß zwischen zwei übereinanderliegenden Fassadenelementen) kann Toleranzen, z. B. infolge Deckenbewegungen von ± 5 mm oder alternativ bis ± 7,5 mm aufnehmen (2 Varianten der entsprechenden Dichtungen).

        Konstruktionsmerkmale (feststehende Verglasung, Rahmenlösung):

        Zum Einsatz können Einfach- oder Isoliergläser, Glasdicke 22 bis 56 mm mit Thiokol- Randverbund gelangen. Die mechanische Befestigung des Isolierglases erfolgt über umlaufende, auf Gehrung gearbeitete Glasleisten. Die Glasleisten sind daher wahlweise in den Varianten ebene Glasleiste, U-förmige oder L-förmige Glasleiste ausführbar. Raumseitig und zu Außenseite werden die Iso-Scheiben mittels Glasanlagedichtungen aus EPDM fixiert und abgedichtet. Alle Glasscheiben, auch die der Einsatzelemente, sind in der gleichen Ebene angeordnet.

        Konstruktionsmerkmale (feststehende Verglasung für vertikale Betonung der Fassade):

        Zum Einsatz können Stufen-Isoliergläser (2-seitige Stufen) zwischen 32 bis 56 mm Glasdicke mit Silikon- Randverbund gelangen. Die Elemente sind werkseitig zu verglasen. Die mechanische Befestigung des Isolierglases erfolgt vertikal zweiseitig über Glasleisten und horizontal zweiseitig über die Verklebung des Stufen-Isolierglases mit dem Rahmenprofil. Die Glasleisten sind daher wahlweise in den Varianten ebene Glasleiste / U-förmige Glasleiste / ansichtsverkleinernde Glasleiste / L-förmige Glasleiste ausführbar. Alle Glasscheiben, auch die der Einsatzelemente sind in der gleichen Ebene angeordnet.

        Konstruktionsmerkmale (feststehende Verglasung für horizontale Betonung der Fassade):

        Zum Einsatz können Stufen-Isoliergläser (2-seitige Stufen) zwischen 32 bis 56 mm Glasdicke mit Silikon-Randverbund gelangen. Die Elemente sind werkseitig zu verglasen Die mechanische Befestigung des Isolierglases erfolgt horizontal zweiseitig über Glasleisten und vertikal zweiseitig über die Verklebung des Stufen-Isolierglases mit dem Rahmenprofil. Die Glasleisten sind daher wahlweise in den Varianten ebene Glasleiste / U-förmige Glasleiste / L-förmige Glasleiste ausführbar. Um die horizontale Stoßfuge abzudecken, kann horizontal eine ebene Deckschale eingesetzt werden, welche die Glasleisten und die Stoßfuge zweier übereinander liegender Elemente abdeckt. Alle Glasscheiben, auch die der Einsatzelemente sind in der gleichen Ebene angeordnet.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerSchueco_usc_65
      • ProduktfamilieCurtain Wall
      • ProduktgruppeSchüco Fassaden und Lichtdachsysteme
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2015-06-24
      • Editionsnummer3
      • Tiefe (mm)65
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
      • IFCClassificationVorhangfassade
      • UNSPSCNameGlass curtainwalling
      • UNSPSCCode30151806
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit