Das Elevare™ Point Support Single Glazed High Wall System ist ein innovatives, zeitgemäß aussehendes, vollständig tragendes Innentrennsystem, das auf dem Konzept von Strukturfassaden mit der Verwendung vertikaler Glaslamellen basiert. Das System ist absolut vielseitig und eignet sich durch ein breites Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen und Umgebungen. Glas, Polycarbonat und Holz sind alle kompatibel mit den Trägerkomponenten. Alle Perimeter sind an festen Wänden befestigt. Das Elevare™ Point Support Single Glazed High Wall System eignet sich besonders für Büros, Einzelhandelsflächen und Messen.
Das Elevare™ Point Support Single Glazed High Wall System bietet eine flexible und modulare Trennung von Räumen mit einem zeitgemäßen Look. Sein Design ermöglicht die Bewegung, Neukonfiguration und Verlagerung der Verbindungselemente mit minimalen Löchern in der Hauptstützstruktur.
Die maximale Paneelhöhe beträgt 24'-0 Zoll, die maximale Paneelbreite beträgt 48 Zoll (Paneele können je nach Technik größer sein). Konfigurationen können gerade, abgewinkelt oder gekrümmt sein. Es können LCD-, Pivot-, Schiebe- und Flügeltüren installiert werden. Zu den standardmäßigen Rahmenausführungen gehören: 304 und 316, Edelstahl matt und Edelstahl poliert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |