Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fachbodenregal Stecksystem, Grundregal, MULTIplus150, 3000 x 1000 x 500 mm, 7 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt

Fachbodenregal Stecksystem, Grundregal, MULTIplus150, 3000 x 1000 x 500 mm, 7 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt

Fachbodenregale Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik: modular, flexibel, innovativ

Fachbodenregale Stecksystem sind geeignet für die Bestückung und Entnahme per Hand. Mittels Steckverbindung sind die Regale schnell und einfach zu montieren und bieten gleichzeitig eine höhere maximale Tragfähigkeit als Regale mit Schraubverbindung. Sie können für Einzel- und Doppelregale sowie mehrgeschossige Regalanlagen eingesetzt werden und verfügen über eine spezielle Systemlochung zum einfachen Wechsel von Zubehörteilen. Damit ermöglichen Fachbodenregale Stecksystem effiziente und flexible Lagerlösungen für verschiedenste Güter und Lagertypen.

Effiziente Ausnutzung der Lagerkapazität

Die Lochung der MULTIplus T-Profile im Fachbodenregal Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik erfolgt in einem 25 mm-Raster. In Kombination mit den MULTIplus85 und MULTIplus150 Fachböden, die auch eine Kantenhöhe von 25 mm haben, ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit und Lagerkapazitätsnutzung.

Die Abstimmung zwischen Raster und Fachböden ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu lagernden Güter und erlaubt so die höchstmögliche Ausnutzung des Regalvolumens.

MULTIplus Fachböden mit 25 und 40 mm Kantenhöhe

Die Fachböden von SCHULTE Lagertechnik sind mit den Kantenhöhen 25 mm und 40 mm erhältlich. Die Belastbarkeiten der Fachböden lassen sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen.

Unsere MULTIplus85 und MULTIplus150 Fachböden bieten Ihnen mit ihrer 25 mm-Kantenhöhe in Kombination mit unserem 25 mm-Raster der T-Profile eine optimale Ausnutzung der Lagerfläche.

Variable Breiten & Tiefen für eine optimale Anpassung

Fachböden von SCHULTE Lagertechnik sind in vier verschiedenen Breiten und in einer Vielzahl von Tiefen erhältlich. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche und das Lagergut.

Variable Fachlasten für jedes Lagergut

Für unterschiedlichste Anforderungen an die Fachlasten bietet SCHULTE Lagertechnik vier verschiedene Fachbodentypen an. Die MULTIplus Fachböden MULTIplus85, MULTIplus150, MULTIplus250 und MULTIplus330 können Fachlasten von 85 kg bis 330 kg realisieren. Durch den optionalen Einsatz von Unterzügen lassen sich die Fachlasten noch zusätzlich bis 410 kg steigern. Ein nachträglicher Einbau ist jederzeit möglich.

Spezifikation
  • -Farbe: verzinkt

    -Breite: 1000 mm

    -Höhe: 3000 mm

    -Tiefe: 500 mm

    -Anzahl Fachböden: 7

    -Grund-/Anbauregal: Grundregal

    -Aussteifungsart: Kreuzstrebe

    -Belastbarkeit pro Boden: 150 kg

    -Zugriffsmöglichkeit: einseitig

    -Gewicht: 49,79 kg

Technische Spezifikation
  • Referenznummer12752
  • ProduktfamilieShelving & Storage
  • ProduktgruppePlug-in shelving system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)49.79
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit