Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Büroregal, Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem, MULTIplus85, 2000 x 1000 x 300 mm, 6 Fachböden, für 60 Ordner, verzinkt

Büroregal, Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem, MULTIplus85, 2000 x 1000 x 300 mm, 6 Fachböden, für 60 Ordner, verzinkt

Büroregale für mehr Akten auf engstem Raum

Fachbodenregale Büro von SCHULTE Lagertechnik bieten maximale Lagerkapazität auf kleinster Fläche. Sie eignen sich für bis zu 192 Aktenordner pro Regalfeld und bieten damit optimale Möglichkeiten zur Lagerung und Archivierung Ihrer Akten. Unsere Büroregale sind als Fachbodenregal Stecksystem und als Fachbodenregal Schraubsystem erhältlich. Je nach Ausführung sind sie ein- oder beidseitig nutzbar.

Anschlagleiste & Mittelanschlag damit alles an seinem Platz bleibt

Bei Büroregalen von SCHULTE Lagertechnik wird das Herausfallen oder Durchschieben von Ordnern durch eine Anschlagleiste oder einen Mittelanschlag verhindert. Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die Anschlagleiste das Durchschieben der Ordner. Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der Mittelanschlag das Durchschieben der Ordner.

Variable Breiten & Tiefen für eine optimale Anpassung

Fachböden für Büroregale sind in drei verschiedenen Breiten und zwei Tiefen erhältlich. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche und das Lagergut.

Oberflächen in vielfältiger Auswahl

Alle Fachböden und Profile sind in der Standardausführung sendzimirverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau erhältlich. Zusätzlich sind die T-Profil-Rahmen auch in schwarz erhältlich.

Spezifikation
  • -Farbe: verzinkt

    -Breite: 1000 mm

    -Höhe: 2000 mm

    -Tiefe: 300 mm

    -Anzahl Fachböden: 6

    -Grund-/Anbauregal: Anbauregal

    -Zugriffsmöglichkeit: einseitig

    -Ordner Stück: 60

    -Anschlagleiste: inkl.

    -Gewicht: 25,34 kg

Technische Spezifikation
  • Referenznummer17710
  • ProduktfamilieShelving & Storage
  • ProduktgruppeShelving systems office
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)25.34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit