Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Palettenregal, Komplettregal, 4000 x 8444 x 1100 mm, blau/verzinkt/orange, 3 Lagerebenen, für 27 Palettenplätze, Palettengewicht bis 860 kg, Feldlast max. 7.855 kg

Palettenregal, Komplettregal, 4000 x 8444 x 1100 mm, blau/verzinkt/orange, 3 Lagerebenen, für 27 Palettenplätze, Palettengewicht bis 860 kg, Feldlast max. 7.855 kg

3.8 von 5 Sternen3.8(13 Bewertungen)

Palettenregale - perfekt für Schwergewichte

Palettenregale von SCHULTE Lagertechnik sind die optimale Lösung zum Lagern schwerer Güter. Die massiven Rahmenprofile unserer Palettenregale ermöglichen standardmäßig Fachlasten bis 4.770 kg sowie Feldlasten bis 30 t und werden einteilig bis 12 m Höhe geliefert. In den Palettenregalen können Paletten quer oder längs gelagert werden. Das ermöglicht Ihnen, den verfügbaren Lagerraum effektiv zu nutzen und die Regalanlage exakt an Ihre Anforderungen anzupassen.

Mehr Flexibilität geht nicht

Die Flexibilität der Palettenregale von SCHULTE Lagertechnik wird insbesondere über das 50mm-Raster des Holmes erreicht. So können Regalanlagen schnell aufgebaut und individuell an die jeweiligen Lagergüter sowie einzelnen Räumlichkeiten angepasst werden. Über ergänzende Tiefenauflagen kann das Palettenregal sowohl für eine Längs- als auch für eine Querlagerung eingesetzt werden. Längen und Tragfähigkeit der Holme sind frei wählbar und auf Wunsch auch individuell lackiert.

Einzigartig umfangreiches Zubehör

Die Palettenregale von SCHULTE Lagertechnik differenzieren sich vom Wettbewerb durch ein umfangreiches Zubehörprogramm. Vier Rahmenprofile sowie vielseitige Auflagemöglichkeiten wie z. B. Stahlpaneele, Spanplatten, Gitterroste, Container- und Fassauflagen ermöglichen es, die Regalanlage sowohl auf spezielle Kundenanforderungen als auch im Hinblick auf die jeweiligen Lagergüter individuell anzupassen.

Spezifikation
  • -Breite: 8444 mm

    -Höhe: 3000 mm

    -Tiefe: 1100 mm

    -Felder: 3 je 2700 mm breit

    -Fachhöhe: 1750 mm

    -Palettenhöhe max.: 1500 mm

    -Lagerebenen: 3

    -Palettenplätze: 27

    -Feldlast max.: 7855 kg

    -Gewicht: 290,24 kg

Technische Spezifikation
  • Referenznummer46825
  • ProduktfamilieShelving & Storage
  • ProduktgruppePallet racking
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4000
  • Breite (mm)8444
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)290.24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit