Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS2 Manual Control Points
OS2 Manual Control Points
OS2 Manual Control Points
OS2 Manual Control Points

    OS2 Manual Control Points

    Google-Übersetzung,

    Der manuelle Bedienpunkt OS2 (MCP) bietet der Feuerwehr eine sichere und intuitive Schnittstelle zur manuellen Übersteuerung der Rauchschutzanlage eines Gebäudes. Der MCP wurde mit Blick auf einfache Bedienbarkeit entwickelt und verfügt über klar definierte Bedienelemente zum Öffnen und Schließen/Zurücksetzen, die durch Anheben der transparenten Schutzklappe zugänglich sind, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.

    Das MCP entspricht vollständig der prEN 12101-9 und erfüllt somit die Leistungs- und Funktionsanforderungen an manuelle Rauchmelder-Schnittstellen.

    Der manipulationssichere Hauptkontrollschalter OS2 wurde entwickelt, um Fehlfunktionen oder versehentliche Aktivierungen von Rauchabzugsanlagen zu verhindern und gleichzeitig deren volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Er entspricht der Norm prEN12101 Teil 9 und sichert so einen zuverlässigen Betrieb in zertifizierten sicherheitsrelevanten Anlagen.

    Dieses Modell verfügt über ein gut sichtbares oranges Gehäuse (RAL 2011) und liefert durch drei integrierte Status-LEDs – Stromversorgung, Fehler und Aktivierung – eine klare Systemrückmeldung und erfüllt damit alle Anforderungen der Norm an die visuelle Anzeige. Dank seiner robusten, manipulationssicheren Konstruktion eignet es sich für anspruchsvolle Umgebungen, in denen die Systemintegrität von entscheidender Bedeutung ist.

    Diese BIM-Objekte liefern alle notwendigen technischen Daten, Verbindungsdetails und Modellattribute, um eine genaue Platzierung, Koordination und Integration in die Planung von Rauchabzugs- und Lebensrettungssystemen zu unterstützen.

    Spezifikation
    • Standard MCP

      Fully complies with prEN12101 part 9.

      CE marked product.

      Tamperproof MCP

      The Tamper Proof MCP is designed to eliminate nuisance activation of the smoke ventilation system whilst delivering the full functionality required of an MCP.

      Fully complies with prEN12101 part 9.

      CE marked product.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0006
    • ProduktfamilieControl Systems
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)87
    • Breite (mm)87
    • Tiefe (mm)51
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches