Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS3 Tamper Proof Manual Control Point
OS3 Tamper Proof Manual Control Point
OS3 Tamper Proof Manual Control Point
OS3 Tamper Proof Manual Control Point

    OS3 Tamper Proof Manual Control Point

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    Der manipulationssichere MCP OS3 wurde entwickelt, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Rauchabzugssystems zu verhindern und gleichzeitig die volle Funktionalität eines MCP zu gewährleisten.

    Entwickelt, um die Anforderungen von prEN12101 Teil 9 zu erfüllen.

    Umweltkontrolle und Sensorintegration

    Die OS3 MCPs verfügen über einen integrierten Thermistor zur Echtzeit-Temperaturüberwachung und ermöglichen so eine präzise Umgebungssteuerung. Universelle I/O-Anschlüsse unterstützen die Integration von Regensensoren, Lufttemperatursensoren und Brandmeldern.

    Ein lokaler Mikrocontroller steuert Signale und Aktoren direkt am MCP, wodurch die Abhängigkeit von zentralen Bedienfeldern verringert und das Systemdesign vereinfacht wird.

    Vorteile bei Installation und Einhaltung der Vorschriften

    Adressierbare Rückplatten und integrierte Steuerlogik reduzieren den Hardwarebedarf und beschleunigen die Inbetriebnahme.

    Das System behält die Einstellungen bei Upgrades oder Austauschvorgängen bei, während die EMV-Konformität eine zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.

    Spezifikation
    • Device Details

      Provided in orange (RAL 2011) as required as part of prEN12101-9
      The device has the capabilities of providing auditable signals and faults along with having a
      silence button out of view
      The device continuously monitors actuators and connections to smoke detectors (As required by
      prEN12101-9)
      Maintenance indication (Statutory requirement of the Regulatory Reform Order (Fire Safety))
      Activation via access key fob
      Reset via access key fob
      Reset push button
      Activated LED
      Power/Healthy LED
      Fault LED

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0034
    • ProduktfamilieControl Systems
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)87
    • Breite (mm)87
    • Tiefe (mm)42.3
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit