Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHEVTEC® Repeater Panel
SHEVTEC® Repeater Panel
SHEVTEC® Repeater Panel
SHEVTEC® Repeater Panel

    SHEVTEC® Repeater Panel

    Google-Übersetzung,

    Das modulare SHEVTEC-Repeater-Panel liefert klare Echtzeit-Systemstatusinformationen für jede Rauchabzugsanlage (SHEV) innerhalb eines Gebäudes. Als Teil eines modularen Rauchschutzsystems dient das Repeater-Panel als wichtige Anzeigestelle für Betriebszustand, Störungen und Aktivierungszustände der einzelnen Lüftungsanlagen.

    Das Bedienfeld wird üblicherweise in der Nähe des Haupteingangs für die Feuerwehr installiert und ermöglicht den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Wartungspersonals eine schnelle Lageerkennung. Dies unterstützt eine effiziente Systembewertung während eines Notfalls oder bei routinemäßigen Wartungsarbeiten.

    Obwohl das SHEVTEC Repeater Panel gemäß Approved Document B nicht zwingend vorgeschrieben ist, kann SE Controls es in die Systemspezifikationen aufnehmen, um die Transparenz der Systemleistung zu erhöhen und das gesamte Gebäudesicherheitsmanagement zu verbessern.

    Dieses BIM-Objekt enthält wichtige technische Daten, Verbindungsdetails und Modellattribute, die für die Integration in digitale Designumgebungen erforderlich sind und die koordinierte Planung, Installation und Lebenszykluswartung von Rauchabzugsanlagen unterstützen.

    Spezifikation
    • Input Voltage                                18-30 V dc
      Maximum Input Current 
                     100 mA
      Typical Input Current     
                    20 mA
      Environmental Temperature 
               0°C to 60°C (Electronics)
      Humidity 
                                             Non - Condensing
      Environmental Protection 
                   IP40
      Panel Status 
                                       Battery Fault
                                                            Mains Power Fault
                                                            Communications Fault
                                                            Service Due
                                                            Maintenance
                                                            Rain Sensor
      Interactive Touch Button   
                   Sounder Silence
                                                            Lamp Test
      Status information configurations 
      Green = Healthy
      Zone Indication   
                                 Green Flash = Needs Reset 
                                                            Red = Activated
                                                            Red Flash = Not Closed
                                                            Yellow = Fault

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0019
    • ProduktfamilieControl Systems
    • ProduktgruppeController
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)164
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten
    • IFCClassificationController