Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Generic Bottom Hung Window with SECO Ni 24 40

Generic Bottom Hung Window with SECO Ni 24 40

Google-Übersetzung,

Dieses BIM-Objekt repräsentiert ein generisches Drehkippfenster , dem automatisch der am besten geeignete Kettenantrieb SECO Ni 24 40 basierend auf den Abmessungen der Fensteröffnung zugewiesen wird. Bei Anpassung der Fenstergeometrie wählt die integrierte Logik das passende Antriebsmodell, den Hub und die Leistungsmerkmale aus, um die Einhaltung der Betriebs- und Herstellervorgaben zu gewährleisten.

Das Objekt vereinfacht Spezifikation und Koordination durch dynamische Aktuatorauswahl, Validierung der Eignung für erforderliche Öffnungskräfte und automatische Aktualisierung von Metadaten wie Aktuatormodell, Leistungsbedarf und Montagebeschränkungen. Dies gewährleistet eine präzise Aktuatorspezifikation während des gesamten Designprozesses und unterstützt die Integration mit Lüftungs- und Gebäudeautomationssystemen.

Spezifikation
  • General

    Product Name: Generic Bottom Hung Window

    Control Type: SECO Ni 24 40 Chain Operator

    Configuration: Bottom-hung, outward opening (bottom pivoted, top venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, or institutional buildings

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 (Windows)
    • Pr_30_59_98_94 (Window units)

    OmniClass: 23-17 13 13 (Windows)

    • IFC Class: IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    • Opening Type: Bottom Hung
    • Hinge Position: Bottom
    • Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO Ni 24 40
    • Opening Angle: 15°–30° (dependent on actuator stroke and window geometry)
    • Free Area: Parametric, calculated based on geometry and max actuator stroke

    Hardware – SECO Ni 24 40

    Actuator Features

    • Model: SECO Ni 24 40
    • Type: 24V electric chain actuator
    • Stroke Length: 400 mm (nominal)
    • Force: Opening and closing forces in accordance with manufacturer performance data
    • Integration: Compatible with standard window automation systems, smoke ventilation controls (if applicable), and BMS interfaces
    • Mounting: Internal surface-mounted chain actuator with appropriate fixings

    Operation and Maintenance

    • Operation: 24V DC powered electric actuation via SECO Ni 24 40
    • Controls: Wall switch, environmental sensors, BMS integration, or optional smoke control activation
    • Maintenance: Annual inspection of seals, bottom hinges, pivot hardware, and actuator operation

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Bottom Hung
    • Actuator Included: Yes
    • MEP Connectivity: 24V DC power supply connection

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Bottom_Hung_Window_SECO-Ni-24-40
    • Model: SECO Ni 24 40 actuator integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specification
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSECBIM0012
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeFaçade
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit