Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Generic Bottom Hung Window with SECO N 24 25

Generic Bottom Hung Window with SECO N 24 25

Google-Übersetzung,

Dieses BIM-Objekt repräsentiert ein generisches, unten angeschlagenes Fenster , dem automatisch der am besten geeignete Kettenantrieb SECO N 24 25 anhand der Abmessungen der Fensteröffnung zugewiesen wird. Bei Anpassung der Fenstergeometrie wählt die integrierte Logik das passende Antriebsmodell, die Hublänge und die Leistungsmerkmale aus, um die Einhaltung der Betriebs- und Herstellervorgaben zu gewährleisten.

Das Objekt vereinfacht Spezifikation und Koordination durch dynamische Aktuatorauswahl, Validierung der Eignung für erforderliche Öffnungskräfte und automatische Aktualisierung von Metadaten wie Aktuatormodell, Leistungsbedarf und Montagebeschränkungen. Dies gewährleistet eine präzise Aktuatorspezifikation während des gesamten Designprozesses und unterstützt die Integration mit Lüftungs- und Gebäudeautomationssystemen.

Spezifikation
  • General

    Product Name: Generic Bottom Hung Window

    Control Type: SECO Ni 24 25 Electric Chain Actuator

    Configuration: Bottom-hung, outward opening (bottom pivoted, top venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, and institutional construction

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 – Windows
    • Pr_30_59_98_94 – Window units

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 – Windows

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    Opening Type: Bottom hung

    Hinge Position: Bottom

    Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO Ni 24 25

    Opening Angle: 10°–25° (dependent on actuator stroke and sash geometry)

    Free Area: Parametric; calculated relative to maximum actuator stroke

    Hardware – SECO Ni 24 25

    Actuator Features

    Model: SECO Ni 24 25

    Type: 24V DC electric chain actuator

    Stroke Length: 250 mm (nominal)

    Force: Opening and closing force per manufacturer’s technical data

    Integration: Suitable for automated natural ventilation, environmental sensors, and BMS systems

    Mounting: Internal surface-mounted chain operator; brackets and fixings as required

    Operation and Maintenance

    Operation

    • Powered by 24V DC electric actuation

    Can be controlled via:

    • Wall-mounted switch
    • Environmental control systems
    • Central BMS
    • Optional integration into smoke ventilation systems (if project-specific)

    Maintenance Requirements

    • Annual inspection recommended for:
    • Perimeter seals
    • Bottom hinges and pivot mechanisms
    • Actuator chain and fixing points
    • Electrical connections and control interface
    • Clean and lubricate hardware per manufacturer requirements

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Bottom Hung
    • Actuator Included: Yes (SECO Ni 24 25 integrated)
    • MEP Connectivity: 24V DC electrical supply
    • Parameters: Includes geometry, performance, actuator stroke, and operational data

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Bottom_Hung_Window_SECO-Ni-24-25
    • Model: SECO Ni 24 25 Actuator Integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specification
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSECBIM0009
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeFaçade
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit