Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FPR100 1" Flush Panel w/Reveal
Sentrigard

FPR100 1" Flush Panel w/Reveal

Google-Übersetzung,
  • Flächenbündiges Plattensystem für den Einsatz in Decken-, Mansarden- und Wandanwendungen
  • Ein 14-Zoll-Bündigplattensystem, das eine 1-Zoll-Fuge im Plattenprofil ergibt
  • Verleiht dem Plattenprofil Tiefe, Struktur und zusätzliche Festigkeit
Spezifikation
  • Design Information

    • Vertical or Horizontal Application
    • Actual Panel Width: 14" from 20" Coil
    • Solid Substrate or Open Framing
    • Architectural Soffit/Wall Panel w/Reveal
    • Concealed Fastener Attachment – No Clip Required
    • 24 and 26 Gauge Galvalume®
    • .032" Aluminum
    • 16oz Copper
    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish
    • WeatherTight Warranty Not Available
    • Underlayment Not Required
    • Vented or Non-Vented

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfpr100-flush-panel-w-reveal
    • ProduktfamilieCommercial Roofing
    • ProduktgruppeProfiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG019610
    • ETIM-NameRoofing materials
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 41 00
    • Format2014TitelRoof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 11 11
    • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit