Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ML100 1" Mechanical Lock Panel
Sentrigard

ML100 1" Mechanical Lock Panel

Google-Übersetzung,
  • Klassisches, flaches architektonisches Metalldachsystem mit Stehfalz
  • Ideal für den Wohnbereich und leichte gewerbliche Anwendungen
  • Speziell entwickelter Clip ermöglicht thermische Bewegung
  • Geprüftes Panel für bewertete Baugruppen erreicht höhere Leistungsniveaus
  • Mechanisch gesicherte Naht für wetterfeste Leistung
  • Hervorragend geeignet für Dachinstallationen, die exotische Metalle wie Kupfer und Terne erfordern
Spezifikation
  • Minimum Slope = 3":12"

    • Actual Panel Width: 17.25" from 20" Coil

    • Solid Substrate

    • Structural, Hydrostatic Panel

    • Mechanically Seamed in Field

    • 24 and 26 Gauge Galvalume®

    • .032" Aluminum

    • 16oz Copper

    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish

    • Underlayment Required


    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerml100-mechanical-lock-panel
  • ProduktfamilieCommercial Roofing
  • ProduktgruppeProfiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika