Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ML200 2" Mechanical Lock Panel
Sentrigard

ML200 2" Mechanical Lock Panel

Google-Übersetzung,
  • Strukturelles Stehfalz-Metalldachsystem
  • Kommerzielles Profil für mehrere Deck- und Hanganwendungen
  • Kombiniert optimale Leistung mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Der speziell entwickelte Clip ermöglicht thermische Bewegung
  • Geprüftes Panel für bewertete Baugruppen erreicht höhere Leistungsniveaus
  • Mechanisch gesicherte Naht für dauerhafte, wetterfeste Leistung
Spezifikation
  • • Minimum Slope = 1/2":12"

    • Actual Panel Width: 18.75" from 24" Coil

    • Solid Substrate or Open Framing (max. 5' OC)

    • Structural, Hydrostatic Panel

    • Mechanically Seamed in the Field

    • 24 and 26 Gauge Galvalume®

    • .032" Aluminum

    • 16oz Copper

    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish

    • Weather Tight Warranty Available

    • Underlayment Required with Solid Substrate

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerml200-mechanical-lock-panel
  • ProduktfamilieCommercial Roofing
  • ProduktgruppeProfiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit