Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required
SEPS2BIM

A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required

Google-Übersetzung,
Die horizontale Montageschiene besteht aus Schlossmontagevorrichtungen, die in der Lage sind; Stützen von jeweils bis zu 75 Pfund, Neupositionierung und Montage und Demontage von Geräten ohne die Verwendung von Werkzeugen. Die Schiene muss in der Lage sein, medizinische Geräte und Zubehör zu tragen, die normalerweise in Untersuchungs- oder Patientenzimmern zu finden sind. Das Schienensystem muss in der Lage sein, Geräte zu montieren und zu demontieren, ohne neue Löcher in der fertigen Wandoberfläche zu hinterlassen oder zu erzeugen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA1132
  • ProduktfamilieRail
  • ProduktgruppeAccessory Mounting
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit