Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
SEPS2BIM

P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein freistehendes, einzelnes Fach (16" x 36" x 24"), Typ 304 Edelstahl, Typ 14, Käfigwaschbecken mit Schwanenhalsauslauf und Hebelgriffablauf. Das Waschbecken ist eine vollständig geschweißte Konstruktion mit gerollten Rändern. Enden und integrierte Abtropfflächen sind geschweißt. Das Waschbecken hat eine 38,1 cm hohe Rückenlehne, verstellbare Winkelrahmenbeine aus Edelstahl und eine Seifenschale. Es ist mit oder ohne Abtropffläche(n) erhältlich. Für allgemeine Zwecke in der Laborforschung und im Veterinärbereich zum Waschen von Kleintierkäfigen. Preise basieren auf einem Waschbecken mit 24" linker Abtropffläche.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP6150
  • ProduktfamilieSink
  • ProduktgruppeCage Washing
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1300
  • Breite (mm)1570
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit