Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D3310 - Chair, Procedure, Dental
SEPS2BIM

D3310 - Chair, Procedure, Dental

4.1 von 5 Sternen4.1(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Stuhl/Tisch für zahnärztliche Eingriffe. Wird in der Oralchirurgie verwendet, um den Patienten in eine beliebige Position zwischen aufrechter und Bauchlage zu bringen. Die Einheit ist in mehreren Farben erhältlich und kann mit Haltegurten, Schienen, Infusionsständern und Armbrettern ausgestattet werden. Dieses Gerät verfügt nicht über die erforderlichen Anschlüsse, um ein zahnärztliches Versorgungszentrum über die Stuhlbasis mit Strom zu versorgen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD3310
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeProcedure
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1630
  • Breite (mm)640
  • Tiefe (mm)2290
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA