Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing
SEPS2BIM

E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Typisch für Krankenstationen haben Stahlrahmen ohne Stromversorgung mit einer vorinstallierten Metallanschlussdose für benutzerdefinierte festverdrahtete elektrische Lösungen. Datenmodule und Niederspannungskabel können innerhalb des Rahmens frei verlegt werden. Elektro- und/oder Datengeräte gehören nicht zum Lieferumfang. Paneeleinsätze sind in Konfigurationen aus Stoff, lackiertem Metall, anheftbar, akustisch, Papiermanagement, Schiene, Glas, offen und elektrisch/datenzugänglich erhältlich. Typisch sind Platteneinsätze für beide Seiten des Stahlrahmens. Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem Elektroinstallateur ausgeführt werden. DIESES TYPISCHE BEINHALTET: 3 Stahlrahmen; 1 freitragende Arbeitsfläche, 135 Grad; 1 Tafeleinsatz, heftbar, 16" H; 2 Tafeleinlagen, Papierträger, 16" H; 9 Platteneinsätze, Metall lackiert; 1 Arbeitsplatte mit Lichthalterung, 16 Zoll T; 2 Papierfächer, 10 Zoll B; 1 Ordner/Ordnerhalter.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0406
  • ProduktfamilieNurse Station
  • ProduktgruppeAngle
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1070
  • Breite (mm)2440
  • Tiefe (mm)1120
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA