Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System
SEPS2BIM

M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System

4.7 von 5 Sternen4.7(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Zentralprozessor für die Analyse von Holter-Monitoraufzeichnungen. Das System ermöglicht das Hochgeschwindigkeits-Herunterladen von Holter-Aufzeichnungen in eine zentrale Datenbank, automatisierte Aufzeichnungsanalyse und -speicherung, Berichterstellung, Auflistung klinischer Befunde und Verfolgung von Abschlussberichten. Das System kann einen Monitor, eine Tastatur, einen Scanner, einen Drucker, einen Eingabeanschluss und eine Speichervorrichtung für ein Plattenlaufwerk umfassen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7770
  • ProduktfamilieComputer
  • ProduktgruppeHolter Monitor Analysis System
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)580
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit