Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Gefrierschrank unter der Theke. Dieses Gerät verfügt über eine platzsparende, dünnwandige Konstruktion und kann flexibel mit vorhandenen Schränken gebaut, unter der Theke ohne Platte installiert oder nach Maß gefertigt werden. Dieses Gerät ist ein Allzweck-Laborgefriergerät.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR5135
  • ProduktfamilieFreezer
  • ProduktgruppeUndercounter
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)860
  • Breite (mm)610
  • Tiefe (mm)660
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit