Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft
SEPS2BIM

R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft

Google-Übersetzung,
Mehrzweckkühlschrank ca. 35" H x 24" B x 26" T. Das Gerät verfügt über ein Eiswürfel-Kühlsystem mit zwei Einschüben. Der Kühlschrank passt in architektonische Standardabmessungen für die Installation unter der Theke. Das Gerät ist perfekt für den Einsatz in Schwesternstationen, Stationen und Labore, Apotheken oder überall dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR6200
  • ProduktfamilieRefrigerator
  • ProduktgruppeU/C or F/S
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)610
  • Tiefe (mm)640
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit