Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt
SEPS2BIM

R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt

Google-Übersetzung,
Radiopharmazeutischer und biologischer Kühlschrank mit Schlüsseltür. Dieses Gerät ist an allen Seiten mit 1/8-Zoll-Blei ausgekleidet für Radiopharmazeutika, Biologika und andere radioaktive Materialien. Gefrierfach und Kühlschrank eliminieren thermische Verzögerung Platzierung von Kühleinheiten innerhalb der Abschirmung. Diese Einheit wird als Lagereinheit in Krankenhäusern und Labors verwendet, die mit radioaktiven Materialien umgehen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR6900
  • ProduktfamilieRefrigerator
  • ProduktgruppeBio
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)940
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit