Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography
SEPS2BIM

X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography

4.8 von 5 Sternen4.8(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das CT-Scannersystem ist eine nicht-invasive Röntgentechnik, die die Rekonstruktion einer tomographischen Ebene des Körpers aus einer großen Anzahl von gesammelten Röntgenabsorptionsmessungen umfasst, die während eines Scans um die Körperperipherie durchgeführt werden. Das CT-System muss ein Einzelgantry-Ganzkörper-Scansystem sein, das zur Unterstützung von Einrichtungen der Tertiärversorgung mit einem prognostizierten jährlichen Arbeitsaufkommen von weniger als 5.500 separaten Studien geeignet ist. Das System enthält DICOM 3.0 oder die neueste Version des Softwareprotokolls. Anlage mit schlüsselfertiger Installation zu beschaffen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX6240
  • ProduktfamilieRadiographic Unit
  • ProduktgruppeComputerized Tomography (CT)
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA