Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted

Google-Übersetzung,
Eine oberflächenmontierte Damenbindenentsorgung aus satiniertem Edelstahl. Der Entsorgungsbehälter verfügt über einen aufklappbaren Deckel, der mit einem hochbelastbaren Klavierscharnier aus Edelstahl am Behälter befestigt ist. Die Entsorgung kann an der Wand oder Toilettenabtrennung erfolgen. Für den allgemeinen Gebrauch in weiblichen Toilettenkabinen oder -räumen und Unisex-Toilettenräumen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5090
  • ProduktfamilieDispensers
  • ProduktgruppeSanitary Napkin
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)230
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit