Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type
SEPS2BIM

P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type

Google-Übersetzung,
An der Wand montierte, plattenförmige, glasartige Porzellantoilette (ungefähre Schüsselgröße 7" x 15" x 10") mit: Wasserhahnlöchern in 4" Mitten; Schwanenhalsauslauf; Klingengriffe am Handgelenk; und Gittersieb. Es soll für den Einsatz in Kliniken, Büros, Waschräumen oder im Pflegebereich geeignet sein.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP3100
  • ProduktfamilieLavatory
  • ProduktgruppeVitreous China
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)530
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit